(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファルコン セルカルチャーディッシュ ポリスチレン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-361-0440
ファルコン セルカルチャーディッシュ ポリスチレン【500個入り】 ファルコン セルカルチャーディッシュ 3001

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,537円 27,300円
税込単価
43,491円 30,030円

ケニス 培養用品 ファルコン セルカルチャーディッシュ ポリスチレン。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャーレ・ディッシュ
  • 詳細タイプ:
    細胞培養用
  • 滅菌方法:
    ガンマ線照射済
  • 材質:
    ポリスチレン
  • 形状:
    フタ付

型番

3-361-0440 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-361-0440 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
容量(ml)
培養面積(cm2)
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-361-0440

35
2.5~3.0
9.6
3001
500枚 (25枚×20包)

1パック

500個入り

39,537円

27,300

( 30,030円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ケニス 培養用品 ファルコン セルカルチャーディッシュ ポリスチレン。
【特長】
・イージークリップです<3-361-0440>

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファルコン セルカルチャーディッシュ ポリスチレンの型番3-361-0440のページです。
型番3-361-0440に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファルコン セルカルチャーディッシュ ポリスチレン

ファルコン セルカルチャーディッシュ ポリスチレン

    96ウェルPCRプレート

    96ウェルPCRプレート

      ファルコン セルカルチャープレート 3075

      ファルコン セルカルチャープレート 3075

        組織培養マルチウェルプレート(IWAKI) 3820

        組織培養マルチウェルプレート(IWAKI) 3820

          ファルコン セルカルチャープレート 3046

          ファルコン セルカルチャープレート 3046

            ファルコン セルカルチャープレート 3077

            ファルコン セルカルチャープレート 3077

              384ウェル COCフィルムボトムプレート 黒 細胞培養表面処理 フタ付

              384ウェル COCフィルムボトムプレート 黒 細胞培養表面処理 フタ付

                メーカー ケニス アズワン ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン
                通常価格 39,537円 28,592円 30,057円 28,125円 29,942円 31,762円 61,465円
                通常出荷日 7日目   8日目   7日目   6日目   7日目   7日目   19日目  
                商品タイプ シャーレ・ディッシュ - - - - - -
                詳細タイプ 細胞培養用 - - - - - -
                滅菌方法 ガンマ線照射済 - - - - - -
                材質 ポリスチレン - - - - - -
                形状 フタ付 - - - - - -

                ファルコン セルカルチャーディッシュ ポリスチレンのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                3-361-0441
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ
                (mm)
                容量
                (ml)
                培養面積
                (cm2)
                型式 内容量

                46,620円

                ( 51,282円 )

                500個入り

                1パック あり

                7日目

                606.0~7.021.33002500枚 (25枚×20包)

                シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました