(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファルコン組織培養フラスコ ポリスチレン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-362-0040
ファルコン組織培養フラスコ ポリスチレン【100~200個入り】 ファルコンソシキバイヨウフラスコ 3107

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,023円 29,720円
税込単価
36,325円 32,692円

【特長】・ガスプラズマによる培養表面処理で、細胞の均一な増殖が可能です・ベント...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    培養容器
  • 滅菌方法:
    ガンマ線照射済
  • 材質:
    ポリスチレン(本体)

型番

3-362-0040 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-362-0040 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
詳細タイプ
培養面積(cm2)
形状
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-362-0040

25
ベントキャップタイプ
12.5
スラントネック
3107
100個 (10個×10包)

1パック

100個入り

33,023円

29,720

( 32,692円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガスプラズマによる培養表面処理で、細胞の均一な増殖が可能です
・ベントキャップで均一なガス交換が可能

・キャップを閉じている時は密閉性を、半開放時はガス交換が確実な「開放系培養」の状態を保つことができます。半開放時のキャップ回転位置が分かり易いよう、フタにマークが付いています<プラグシールキャップタイプ>
・0.2μmの疎水性メンブレンフィルタ付なので、コンタミネーションを最小限に抑えた上で、均一なガス交換が可能です。また、疎水性のメンブレンなので、中の培地が染み出す心配もありません<ベントキャップタイプ>

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファルコン組織培養フラスコ ポリスチレンの型番3-362-0040のページです。
型番3-362-0040に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファルコン組織培養フラスコ ポリスチレン

ファルコン組織培養フラスコ ポリスチレン

    組織培養用フラスコ ベントキャップタイプ 25~750ml

    組織培養用フラスコ ベントキャップタイプ 25~750ml

      イージーフラスコ

      イージーフラスコ

        組織培養用フラスコ トラディショナルタイプ 25~750ml

        組織培養用フラスコ トラディショナルタイプ 25~750ml

          BioLite φ150 TC Dish 130183 120入

          BioLite φ150 TC Dish 130183 120入

            BioLite 25cm2 Flask, Vented 130189 200入

            BioLite 25cm2 Flask, Vented 130189 200入

              メーカー ケニス アズワン アズワン アズワン 三商 三商
              通常価格 30,858円 22,407円 23,988円 19,195円 12,900円 13,100円
              通常出荷日 7日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   2日目  
              商品タイプ 培養容器 培養容器 培養容器 培養容器 - -
              滅菌方法 ガンマ線照射済 - - - - -
              材質 ポリスチレン(本体) - - - - -

              ファルコン組織培養フラスコ ポリスチレンのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              3-361-0400
              3-361-0401
              3-361-0403
              3-362-0042
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              容量
              (ml)
              詳細タイプ 培養面積
              (cm2)
              形状 型式 内容量

              30,858円

              ( 33,944円 )

              100個入り

              1パック あり

              7日目

              25プラグシールキャップタイプ12.5スラントネック3018100個 (10個×10包)

              61,352円

              ( 67,487円 )

              200個入り

              1パック あり

              7日目

              50プラグシールキャップタイプ25スラントネック3014200個 (10個×20包)

              51,308円

              ( 56,439円 )

              100個入り

              1パック あり

              7日目

              250プラグシールキャップタイプ75ストレートネック3024100個 (20個×5包)

              33,023円

              ( 36,325円 )

              100個入り

              1パック あり

              7日目

              70ベントキャップタイプ25スラントネック ワイドボディー3109100個 (20個×5包)

              培養フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました