(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HRP化学発光検出試薬(ルミナタ)WBLUシリーズ 0500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-317-0698
HRP化学発光検出試薬(ルミナタ)WBLUシリーズ 0500 デンキエイドウカンレンヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,520円
税込単価
32,472円

【特長】・試薬の混合が不要なプレミックスのHRP化学発光検出試薬です・ウエスタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    PCR試薬
  • 容量(ml):
    500

型番

3-317-0698 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-317-0698 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ詳細
検出限界
発光持続時間
保存方法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-317-0698

Classico(低感度)
6ピコグラム
約30分
4℃

1個

29,520( 32,472円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・試薬の混合が不要なプレミックスのHRP化学発光検出試薬です
・ウエスタンブロットの検出に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HRP化学発光検出試薬(ルミナタ)WBLUシリーズ 0500の型番3-317-0698のページです。
型番3-317-0698に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HRP化学発光検出試薬(ルミナタ)WBLUシリーズ 0500

HRP化学発光検出試薬(ルミナタ)WBLUシリーズ 0500

    亜硝酸態窒素試薬 HI93707-03 300回分

    亜硝酸態窒素試薬 HI93707-03 300回分

      亜硝酸塩試薬 HI93708-01 100回分

      亜硝酸塩試薬 HI93708-01 100回分

        亜硝酸塩試薬 HI93708-03 300回分

        亜硝酸塩試薬 HI93708-03 300回分

          二酸化塩素試薬 HI93738-01 100回分

          二酸化塩素試薬 HI93738-01 100回分

            ヨウ素試薬 HI93718-03 300回分

            ヨウ素試薬 HI93718-03 300回分

              全硬度LR試薬 HI93735-00 100回分

              全硬度LR試薬 HI93735-00 100回分

                鉄試薬 HI93721-01 100回分

                鉄試薬 HI93721-01 100回分

                  メーカー ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                  通常価格 29,520円 24,704円 10,500円 26,218円 19,142円 18,311円 12,500円 7,200円
                  通常出荷日 5日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                  商品タイプ PCR試薬 - - - - - - -
                  容量(ml) 500 - - - - - - -

                  HRP化学発光検出試薬(ルミナタ)WBLUシリーズ 0500のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  3-317-0700
                  3-317-0702
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  商品タイプ詳細 検出限界 発光持続時間 保存方法

                  51,929円

                  ( 57,122円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  Crescendo(中感度)1~3ピコグラム約1時間4℃

                  59,313円

                  ( 65,244円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  Forte(中~高感度)400フェムトグラム1時間以上室温

                  一般汎用試薬カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました