(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イモビロンブロッティングメンブレン IPVH 07850/IPFL 20200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イモビロンブロッティングメンブレン IPVH 07850/IPFL 20200【10~50個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
34,843円 ~ 47,035円
税込価格
38,327円 ~ 51,739円

【特長】・ウエスタンブロット用メンブレン・タンパク質用イモビロン-Pは、ウエス...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7cm×8.4cmシート
IPVH 07850
50枚

1パック

50個入り

34,843( 38,327円 )

5日目

20cm×20cmシート
IPFL 20200
100枚

1パック

10個入り

47,035( 51,739円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウエスタンブロット用メンブレン

・タンパク質用イモビロン-Pは、ウエスタンブロッティング用として最もポピュラーで汎用性の高いPVDFメンブレン(0.45μm)です<3-317-0497>
・イモビロン-FLは蛍光検出用として至適化されたトランスファーメンブレンです。自家蛍光が極めて低いので、様々な蛍光検出において感度を改善します。一般的に用いられる多くの蛍光色素に対応しており、幅広い励起波長や放出波長でお使い頂けます<3-317-0717>

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イモビロンブロッティングメンブレン IPVH 07850/IPFL 20200

イモビロンブロッティングメンブレン IPVH 07850/IPFL 20200

    イモビロンブロッティングメンブレン IPVH 00010

    イモビロンブロッティングメンブレン IPVH 00010

      ワットマン ガラス円筒濾紙 2814-259 25×90㎜

      ワットマン ガラス円筒濾紙 2814-259 25×90㎜

        PM2.5エアモニタリング用フィルタ

        PM2.5エアモニタリング用フィルタ

          メーカー ケニス ケニス 三商 東京硝子器械
          通常価格 34,843円 45,575円 27,500円 69,419円
          通常出荷日 5日目   4日目   2日目   6日目  
          商品タイプ メンブレンフィルター - - -
          孔径(μm) 0.45 - - -
          フィルター材質 疎水性PVDF - - -

          イモビロンブロッティングメンブレン IPVH 07850/IPFL 20200のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました