(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVトランスイルミネーター CIシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-317-0158
UVトランスイルミネーター CIシリーズ UVトランスイルミネーター CI-210B

通常単価(税別)
156,752円
税込単価
172,427円

【特長】・小型ファンによる冷却機能を搭載しています・自動消灯回路内蔵により、ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    UVトランスイルミネーター

型番

3-317-0158 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-317-0158 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
フィルターサイズ(mm)
型番
波長(nm)
光源ランプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-317-0158

345×265×75
200×200
CI-210B
312(UV/EtBr用)
UVランプ 8W×5本

1個

156,752( 172,427円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型ファンによる冷却機能を搭載しています
・自動消灯回路内蔵により、スイッチ投入後約4分経過後に自動消灯の安全機能付です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVトランスイルミネーター CIシリーズの型番3-317-0158のページです。
型番3-317-0158に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVトランスイルミネーター CIシリーズ

UVトランスイルミネーター CIシリーズ

    アズワン 電気泳動用電源装置 140×191×84mm

    アズワン 電気泳動用電源装置 140×191×84mm

      ゲル撮影装置B-box DS-430/DS-450(デジカメ付)

      ゲル撮影装置B-box DS-430/DS-450(デジカメ付)

        リアルタイム電気泳動観察装置

        リアルタイム電気泳動観察装置

          三商 小型遠心機 SCG10K

          三商 小型遠心機 SCG10K

            卓上遠心器

            卓上遠心器

              水平型電気泳動装置 CMシリーズ

              水平型電気泳動装置 CMシリーズ

                メーカー ケニス アズワン ケニス アズワン 三商 アズワン ケニス
                通常価格 121,701円 68,563円 164,900円 97,000円 46,709円 113,917円 26,000円
                通常出荷日 7日目~   1日目   11日目   8日目   2日目   1日目   14日目  
                商品タイプ その他 - その他 - - - -
                詳細タイプ UVトランスイルミネーター - ゲル撮影装置 - - - -

                UVトランスイルミネーター CIシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                3-317-0156
                3-317-0159
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ
                (mm)
                フィルターサイズ
                (mm)
                型番 波長
                (nm)
                光源ランプ

                121,701円

                ( 133,871円 )
                1個 -

                9日目

                250×200×75150×150CI-110B312(UV/EtBr用)UVランプ 6W×4本

                156,752円

                ( 172,427円 )
                1個 -

                7日目

                345×265×75200×200CI-220B254(UV/SYBRGreen用)UVランプ 8W×5本

                抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました