(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゲル撮影装置B-box DS-430/DS-450(デジカメ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゲル撮影装置B-box DS-430/DS-450(デジカメ付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
164,900円 ~ 172,660円  特別価格 
税込価格
181,390円 ~ 189,926円  特別価格 

【特長】・デジタルカメラ付のコンパクトなゲル撮影装置で、お手持ちのトランスイル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ゲル撮影装置
  • カメラ性能:
    1010万画素 光学3.8倍ズーム

(i)ご注意

  • 付属のデジタルカメラの仕様が変更される場合があります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
型番
ゲルサイズ(mm)
重量(g)
サイズ詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DS-430
200×200
1100(フード)
270×245×170mm(フード)

1個

172,660円

168,119

( 184,931円 )

11日目

DS-450
150×150
1000(フード)
220×185×110mm(フード)

1個

164,900円

160,563

( 176,619円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタルカメラ付のコンパクトなゲル撮影装置で、お手持ちのトランスイルミネーターに使用できます。カメラはWi-Fi機能付です
・フード部はキャリングハンドル付で移動が簡単です
・エチジウムブロマイド染色専用フィルタ標準装備です

(i)ご注意

  • 付属のデジタルカメラの仕様が変更される場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゲル撮影装置B-box DS-430/DS-450(デジカメ付)

ゲル撮影装置B-box DS-430/DS-450(デジカメ付)

    UVトランスイルミネーター CIシリーズ

    UVトランスイルミネーター CIシリーズ

      メーカー ケニス ケニス
      通常価格 164,900円 121,701円
      通常出荷日 11日目   7日目~  
      商品タイプ その他 その他
      詳細タイプ ゲル撮影装置 UVトランスイルミネーター
      カメラ性能 1010万画素 光学3.8倍ズーム -

      ゲル撮影装置B-box DS-430/DS-450(デジカメ付)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました