(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気泳動用電源装置 BP-TN30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気泳動用電源装置 BP-TN30

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,320円 52,891円
税込単価
59,752円 58,180円

【特長】・300V/300mAまで出力可能なコンパクト電源装置です。 ・タンパ...

詳細情報を確認する

型番

3-317-0508 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-317-0508

1個

54,320円

52,891

( 58,180円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・300V/300mAまで出力可能なコンパクト電源装置です。
・タンパク質の電気泳動だけでなく、アガロースゲル電気泳動やセミドライブロッティングにもお使いいただけます。
・導入しやすいリーズナブルタイプ
【商品仕様】
・出力 定電圧5~300V 定電流5~300mA 最大30W
・タイマー 0~999分 終了アラーム 連続出力可能
・安全機能 ショート/出力オープン/出力オーバー時出力遮断 アラーム動作 エラー表示
・電源 AC100V 50/60Hz
・大きさ 90×160×120㎜ 1㎏

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気泳動用電源装置 BP-TN30の型番3-317-0508のページです。
型番3-317-0508に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気泳動用電源装置 BP-TN30

電気泳動用電源装置 BP-TN30

    一体型電磁式膜厚計 SAMAC-F

    一体型電磁式膜厚計 SAMAC-F

      電磁式・渦電流式両用膜厚計

      電磁式・渦電流式両用膜厚計

        高精度電子比重計 MDS-300シリーズ

        高精度電子比重計 MDS-300シリーズ

          タンパク残留測定スワブ CIT50 50入

          タンパク残留測定スワブ CIT50 50入

            フーリエ変換赤外分光スターターキット FT-IR/錠剤セット

            フーリエ変換赤外分光スターターキット FT-IR/錠剤セット

              コロニー撮影キット

              コロニー撮影キット

                電子比重計 EW-300SG

                電子比重計 EW-300SG

                  メーカー ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 ケニス アズワン 東京硝子器械
                  通常価格 54,320円 89,975円 100,693円 14,065円 10,328円 189,150円 46,288円 110,490円
                  通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目~   6日目   11日目   1日目   7日目  

                  電気泳動用電源装置 BP-TN30のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました