(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

垂直型電気泳動装置 CMシリーズ(二連式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-317-0536
垂直型電気泳動装置 CMシリーズ(二連式) デンキエイドウカンレンヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,000円
税込単価
55,000円

【特長】・ポリアクリルアミドゲル電気泳動用の泳動槽です・使用するゲルサイズに応...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 別途、電源装置が必要です。

型番

3-317-0536 解除

Loading...

仕様

3-317-0536【特長】
・ポリアクリルアミドゲル電気泳動用の泳動槽です。
・使用するゲルサイズに応じてお選び下さい。
【商品仕様】
・タイプ ミニ垂直式ゲル
・プレート 106×100㎜ 2組
・コーム 12検体 1㎜幅 2枚
・本体大きさ 170×126×118㎜
・付属 パッキン 安全リード線 クリップ
・型式:CM-1005
3-317-0538【特長】
・ポリアクリルアミドゲル電気泳動用の泳動槽です。
・使用するゲルサイズに応じてお選び下さい。
【商品仕様】
・タイプ 垂直式ゲル
・プレート 160×160㎜ 2組
・コーム 14検体 1㎜幅 2枚
・本体大きさ 230×160×183㎜
・付属 パッキン 安全リード線 クリップ
・型式:CM-1007
商品情報を表示

3-317-0536 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-317-0536

・ポリアクリルアミドゲル電気泳動用の泳動槽です。 ・使用するゲルサイズに応じてお選び下さい。・タイプ ミニ垂直式ゲル ・型式:CM-1005
・プレート 106×100㎜ 2組 ・コーム 12検体 1㎜幅 2枚 ・本体大きさ 170×126×118㎜ ・付属 パッキン 安全リード線 クリップ

1個

50,000( 55,000円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリアクリルアミドゲル電気泳動用の泳動槽です
・使用するゲルサイズに応じてお選び下さい

(i)ご注意

  • 別途、電源装置が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

垂直型電気泳動装置 CMシリーズ(二連式)の型番3-317-0536のページです。
型番3-317-0536に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

垂直型電気泳動装置 CMシリーズ(二連式)

垂直型電気泳動装置 CMシリーズ(二連式)

    コロニーカウンターライト台

    コロニーカウンターライト台

      ミクロトーム替刃(フェザー) A35

      ミクロトーム替刃(フェザー) A35

        タンパク残留測定スワブ CIT50 50入

        タンパク残留測定スワブ CIT50 50入

          メーカー ケニス アズワン ケニス 東京硝子器械
          通常価格 50,000円 36,925円 15,405円 10,328円
          通常出荷日 14日目   1日目   4日目   6日目  

          垂直型電気泳動装置 CMシリーズ(二連式)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3-317-0538
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          仕様1 仕様2

          62,000円

          ( 68,200円 )
          1個 あり

          14日目

          ・ポリアクリルアミドゲル電気泳動用の泳動槽です。 ・使用するゲルサイズに応じてお選び下さい。・タイプ 垂直式ゲル ・型式:CM-1007・プレート 160×160㎜ 2組 ・コーム 14検体 1㎜幅 2枚 ・本体大きさ 230×160×183㎜ ・付属 パッキン 安全リード線 クリップ

          分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました