(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水平型電気泳動装置 CMシリーズ

型番:3-317-0529
水平型電気泳動装置 CMシリーズ スイヘイガタデンキエイドウソウチ CM-5004K

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,000円
税込単価
44,000円

【特長】・UV透過性ゲルトレイを使用し、ゲルをトレイにのせた状態でDNAバンド...

詳細情報を確認する

型番

3-317-0529 解除

Loading...

カタログを表示

3-317-0529の仕様・寸法情報

商品タイプ電気泳動装置関連品サイズ(mm)300×160×100
型番CM-5004Kゲルサイズ(mm)135×150
コーム16検体 1mm幅 19検体 1mm幅付属品コームホルダー、クリップ、安全リード線

型番リスト

型番
サイズ(mm)
型番
ゲルサイズ(mm)
コーム
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-317-0529

300×160×100
CM-5004K
135×150
16検体 1mm幅 19検体 1mm幅

1個

40,000( 44,000円 )

14日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・UV透過性ゲルトレイを使用し、ゲルをトレイにのせた状態でDNAバンドが観察できます

・Mupid対応の泳動装置です<CM-5000>

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水平型電気泳動装置 CMシリーズの型番3-317-0529のページです。
型番3-317-0529に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水平型電気泳動装置 CMシリーズ

水平型電気泳動装置 CMシリーズ

    TLC展開槽(二層式展開槽) 80-7(Mタイプ)

    TLC展開槽(二層式展開槽) 80-7(Mタイプ)

      ワットマン シリンジフィルタ 6784-2501 50入

      ワットマン シリンジフィルタ 6784-2501 50入

        メーカー ケニス ケニス 三商
        通常価格 26,000円 14,356円 26,937円
        通常出荷日 14日目   4日目   19日目  
        商品タイプ 電気泳動装置関連品 - -
        付属品 コームホルダー、クリップ、安全リード線 - -

        水平型電気泳動装置 CMシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        3-317-0526
        3-317-0527
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (mm)
        型番 ゲルサイズ
        (mm)
        コーム

        26,000円

        ( 28,600円 )
        1個 あり

        14日目

        170×126×118CM-5001K50×7510検体 1mm幅 12検体 1mm幅

        30,000円

        ( 33,000円 )
        1個 あり

        14日目

        163×164×80CM-5000110×6016検体 1mm幅
        型番
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (mm)
        型番 ゲルサイズ
        (mm)
        コーム

        電気泳動装置カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト