(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水平型電気泳動装置(Mupid) Mupid-exU

水平型電気泳動装置(Mupid) Mupid-exU

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,049円
税込単価
69,354円

【特長】・UV透過性の泳動槽を採用しています。 ・7種類の出力電圧から選択でき...

詳細情報を確認する

型番

3-317-0540 解除

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-317-0540

1個

63,049( 69,354円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・UV透過性の泳動槽を採用しています。
・7種類の出力電圧から選択でき様々な状況に対応できます。
【商品仕様】
・泳動サンプル数 13~104サンプル/1回
・出力電圧 DC135/100/70/50/35/25/18V
・大きさ 電源部:75×170×62㎜ 泳動槽:183×164×56㎜
・電源 AC100~240V 50/60Hz
・タイマー 0~99分 連続運転/一時停止
・付属 ゲルメーカー台×1台 149×125×20㎜ コーム×4本(上側)26ウェル×2㎜幅 (下側)13ウェル×6㎜幅 ゲルトレー大×1枚 125×122㎜ ゲルトレー小×2枚 125×60㎜

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水平型電気泳動装置(Mupid) Mupid-exUの型番3-317-0540のページです。
型番3-317-0540に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水平型電気泳動装置(Mupid) Mupid-exU

水平型電気泳動装置(Mupid) Mupid-exU

    アズワン チューブローテーター 0~80rpm 150×530×190mm 3-7045-02

    アズワン チューブローテーター 0~80rpm 150×530×190mm 3-7045-02

      リアルタイム電気泳動観察装置

      リアルタイム電気泳動観察装置

        水平型電気泳動装置 CMシリーズ

        水平型電気泳動装置 CMシリーズ

          メーカー ケニス アズワン アズワン ケニス
          通常価格 63,049円 58,413円 97,000円 26,000円
          通常出荷日 7日目   1日目   8日目   14日目  

          水平型電気泳動装置(Mupid) Mupid-exUのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          電気泳動装置カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト