(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスポシリンジ(テルモシリンジ針無し) SS-30ESZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスポシリンジ(テルモシリンジ針無し) SS-30ESZ【50個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,050円
税込単価
7,755円

【特長】・滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。残液が少なく、フラッシュバッ...

詳細情報を確認する

型番

3-316-0895 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-316-0895

1パック

50個入り

7,050( 7,755円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
・ルアータイプで、滅菌や除粒子用フィルタユニットへの送液にも利用できます。
【商品仕様】
・容量 30mL
・筒先形状 横口ルアー
・入数 50本
・JANコード:4987350394774

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスポシリンジ(テルモシリンジ針無し) SS-30ESZの型番3-316-0895のページです。
型番3-316-0895に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスポシリンジ(テルモシリンジ針無し) SS-30ESZ

ディスポシリンジ(テルモシリンジ針無し) SS-30ESZ

    ディスポシリンジ(テルモシリンジ針無し) SS-30LZ

    ディスポシリンジ(テルモシリンジ針無し) SS-30LZ

      ディスポシリンジ(テルモシリンジ針無し) SS-20LZ

      ディスポシリンジ(テルモシリンジ針無し) SS-20LZ

        メーカー ケニス ケニス ケニス
        通常価格 7,050円 6,583円 4,110円
        通常出荷日 4日目   4日目   4日目  

        ディスポシリンジ(テルモシリンジ針無し) SS-30ESZのレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
        流体注入
        評価 5.0満足度:5.02022/10/26
        流体注入(空気・液体)などに使用しました。
        使用感に問題なく、製品に不便もありませんでした。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました