(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハミルトンガスタイトシリンジ 1010RN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハミルトンガスタイトシリンジ 1010RN

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,121円
税込単価
41,933円

【特長】・交換針をふっ素樹脂フェラルと共にネジ留めするタイプです。・気体や腐食...

詳細情報を確認する

型番

3-314-0129 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-314-0129

1個

38,121( 41,933円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換針をふっ素樹脂フェラルと共にネジ留めするタイプです。
・気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジ
【商品仕様】
・タイプ 互換針タイプ
・容量 10.0mL
・最小目盛 100μL
・ゲージ 22
・針ポイント PT2
・長さ 51㎜

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハミルトンガスタイトシリンジ 1010RNの型番3-314-0129のページです。
型番3-314-0129に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハミルトンガスタイトシリンジ 1010RN

ハミルトンガスタイトシリンジ 1010RN

    ハミルトンガスタイトシリンジ 1005RN

    ハミルトンガスタイトシリンジ 1005RN

      ハミルトンガスタイトシリンジ 1002RN

      ハミルトンガスタイトシリンジ 1002RN

        ハミルトンガスタイトシリンジ 1002LTN

        ハミルトンガスタイトシリンジ 1002LTN

          ハミルトンガスタイトシリンジ 1705N

          ハミルトンガスタイトシリンジ 1705N

            ハミルトンガスタイトシリンジ 1010LT

            ハミルトンガスタイトシリンジ 1010LT

              ハミルトンガスタイトシリンジ 1750LT

              ハミルトンガスタイトシリンジ 1750LT

                ハミルトンシリンジ 710N

                ハミルトンシリンジ 710N

                  ハミルトンガスタイトシリンジ 1725LTN

                  ハミルトンガスタイトシリンジ 1725LTN

                    ハミルトンガスタイトシリンジ 1750LTN

                    ハミルトンガスタイトシリンジ 1750LTN

                      ハミルトンガスタイトシリンジ 1710LT

                      ハミルトンガスタイトシリンジ 1710LT

                        メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
                        通常価格 38,121円 33,077円 29,294円 22,600円 16,005円 30,361円 16,591円 22,504円 17,945円 17,754円 16,684円
                        通常出荷日 4日目   4日目   19日目   4日目   7日目   4日目   7日目   4日目   7日目   7日目   4日目  

                        ハミルトンガスタイトシリンジ 1010RNのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました