(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハミルトンガスタイトシリンジ 1750LTN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハミルトンガスタイトシリンジ 1750LTN

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,754円
税込単価
19,529円

【特長】・エポキシ接着剤でルアーチップバレルに固定したタイプです。・気体や腐食...

詳細情報を確認する

型番

3-314-0029 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-314-0029

1個

17,754( 19,529円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エポキシ接着剤でルアーチップバレルに固定したタイプです。
・気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジ
【商品仕様】
・タイプ ルアーチップタイプ
・容量 500μL
・最小目盛 5μL
・ゲージ 22
・針ポイント PT2
・長さ 51㎜

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハミルトンガスタイトシリンジ 1750LTNの型番3-314-0029のページです。
型番3-314-0029に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハミルトンガスタイトシリンジ 1750LTN

ハミルトンガスタイトシリンジ 1750LTN

    ハミルトンガスタイトシリンジ 1002LTN

    ハミルトンガスタイトシリンジ 1002LTN

      ハミルトンガスタイトシリンジ 1725LTN

      ハミルトンガスタイトシリンジ 1725LTN

        ハミルトンガスタイトシリンジ 1705N

        ハミルトンガスタイトシリンジ 1705N

          ハミルトンガスタイトシリンジ 1002RN

          ハミルトンガスタイトシリンジ 1002RN

            ハミルトンガスタイトシリンジ 1005RN

            ハミルトンガスタイトシリンジ 1005RN

              ハミルトンガスタイトシリンジ 1010RN

              ハミルトンガスタイトシリンジ 1010RN

                ハミルトンシリンジ 725N

                ハミルトンシリンジ 725N

                  ハミルトンシリンジ 710N

                  ハミルトンシリンジ 710N

                    ハミルトンシリンジ 750N

                    ハミルトンシリンジ 750N

                      ハミルトンシリンジ 75RN

                      ハミルトンシリンジ 75RN

                        メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
                        通常価格 17,754円 22,600円 17,945円 16,005円 29,294円 33,077円 38,121円 22,000円 22,504円 29,197円 22,989円
                        通常出荷日 7日目   4日目   7日目   7日目   19日目   4日目   4日目   7日目   4日目   7日目   7日目  

                        ハミルトンガスタイトシリンジ 1750LTNのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました