(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハミルトンシリンジ 7105KH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハミルトンシリンジ 7105KH

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,345円
税込単価
41,080円

【特長】・微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです...

詳細情報を確認する

型番

3-314-0165 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-314-0165

1個

37,345( 41,080円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。
・微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部のデッドボリュームを抑えます。
・ガスクロマトグラフィー等セプタを貫通して試料を注出します。
【商品仕様】
・タイプ 固定針型セプタアウトタイプ
・容量 5.0μL
・最小目盛 0.05μL
・ゲージ 24
・針ポイント PT2
・針先 10-12°
・長さ 70㎜

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハミルトンシリンジ 7105KHの型番3-314-0165のページです。
型番3-314-0165に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハミルトンシリンジ 7105KH

ハミルトンシリンジ 7105KH

    ハミルトンシリンジ 7001KH

    ハミルトンシリンジ 7001KH

      ハミルトンシリンジ 710SNR

      ハミルトンシリンジ 710SNR

        ハミルトンガスタイトシリンジ 1725LTN

        ハミルトンガスタイトシリンジ 1725LTN

          ハミルトンガスタイトシリンジ 1002LTN

          ハミルトンガスタイトシリンジ 1002LTN

            ハミルトンガスタイトシリンジ 1750LTN

            ハミルトンガスタイトシリンジ 1750LTN

              ハミルトンガスタイトシリンジ 1705N

              ハミルトンガスタイトシリンジ 1705N

                ハミルトンシリンジ 750N

                ハミルトンシリンジ 750N

                  ハミルトンシリンジ 725N

                  ハミルトンシリンジ 725N

                    ハミルトンシリンジ 710N

                    ハミルトンシリンジ 710N

                      ハミルトンシリンジ 701RN

                      ハミルトンシリンジ 701RN

                        メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
                        通常価格 37,345円 30,800円 22,504円 17,945円 22,600円 17,754円 16,005円 29,197円 22,000円 22,504円 14,800円
                        通常出荷日 7日目   4日目   4日目   7日目   4日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   4日目  

                        ハミルトンシリンジ 7105KHのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました