(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハミルトンシリンジ 750N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハミルトンシリンジ 750N

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,197円
税込単価
32,117円

【特長】・微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです...

詳細情報を確認する

型番

3-314-0005 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-314-0005

1個

29,197( 32,117円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。
・液体用シリンジで、目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。
【商品仕様】
・タイプ 固定針タイプ
・容量 500μL
・最小目盛 5.0μL
・ゲージ 22
・針ポイント PT2
・針先 10-12°
・長さ 51㎜

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハミルトンシリンジ 750Nの型番3-314-0005のページです。
型番3-314-0005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハミルトンシリンジ 750N

ハミルトンシリンジ 750N

    ハミルトンシリンジ 710N

    ハミルトンシリンジ 710N

      ハミルトンシリンジ 725N

      ハミルトンシリンジ 725N

        ハミルトンシリンジ 75RN

        ハミルトンシリンジ 75RN

          ハミルトンシリンジ 701RN

          ハミルトンシリンジ 701RN

            ハミルトンシリンジ 7000.5KH

            ハミルトンシリンジ 7000.5KH

              ハミルトンシリンジ 7001KH

              ハミルトンシリンジ 7001KH

                ハミルトンシリンジ 7105KH

                ハミルトンシリンジ 7105KH

                  ハミルトンガスタイトシリンジ 1705N

                  ハミルトンガスタイトシリンジ 1705N

                    ハミルトンガスタイトシリンジ 1725LTN

                    ハミルトンガスタイトシリンジ 1725LTN

                      ハミルトンガスタイトシリンジ 1750LTN

                      ハミルトンガスタイトシリンジ 1750LTN

                        ハミルトンガスタイトシリンジ 1002LTN

                        ハミルトンガスタイトシリンジ 1002LTN

                          メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
                          通常価格 29,197円 22,504円 22,000円 22,989円 14,800円 32,320円 30,800円 37,345円 16,005円 17,945円 17,754円 22,600円
                          通常出荷日 7日目   4日目   7日目   7日目   4日目   7日目   4日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目  

                          ハミルトンシリンジ 750Nのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました