(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハミルトンシリンジ 710N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハミルトンシリンジ 710N

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,504円
税込単価
24,754円

【特長】・微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです...

詳細情報を確認する

型番

3-314-0003 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-314-0003

1個

22,504( 24,754円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。
・液体用シリンジで、目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。
【商品仕様】
・タイプ 固定針タイプ
・容量 100μL
・最小目盛 1.0μL
・ゲージ 22s
・針ポイント PT2
・針先 10-12°
・長さ 51㎜

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハミルトンシリンジ 710Nの型番3-314-0003のページです。
型番3-314-0003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハミルトンシリンジ 710N

ハミルトンシリンジ 710N

    ハミルトンシリンジ 725N

    ハミルトンシリンジ 725N

      ハミルトンシリンジ 750N

      ハミルトンシリンジ 750N

        ハミルトンシリンジ 710SNR

        ハミルトンシリンジ 710SNR

          ハミルトンシリンジ 75RN

          ハミルトンシリンジ 75RN

            ハミルトンシリンジ 701RN

            ハミルトンシリンジ 701RN

              ハミルトンシリンジ 7001KH

              ハミルトンシリンジ 7001KH

                ハミルトンガスタイトシリンジ 1705N

                ハミルトンガスタイトシリンジ 1705N

                  ハミルトンシリンジ 7000.5KH

                  ハミルトンシリンジ 7000.5KH

                    メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
                    通常価格 22,504円 22,000円 29,197円 22,504円 22,989円 14,800円 30,800円 16,005円 32,320円
                    通常出荷日 4日目   7日目   7日目   4日目   7日目   4日目   4日目   7日目   7日目  

                    ハミルトンシリンジ 710Nのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました