(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピペットスタンド ミニタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピペットスタンド ミニタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,603円
税込単価
10,563円

【特長】・フィンピペットが掛けられるバータイプの純正スタンドです。・サッと掛け...

詳細情報を確認する

型番

3-336-0752 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-336-0752

1個

9,603( 10,563円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィンピペットが掛けられるバータイプの純正スタンドです。
・サッと掛けられるバータイプ
【商品仕様】
・対応ピペット フィンピペット
・架数 3架
・大きさ 165×145×270㎜
・材質 PP(ポリプロピレン)製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピペットスタンド ミニタイプの型番3-336-0752のページです。
型番3-336-0752に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピペットスタンド ミニタイプ

ピペットスタンド ミニタイプ

    ピペットスタンド バータイプ

    ピペットスタンド バータイプ

      ピペットスタンド(回転式) ニチリョー 6本掛

      ピペットスタンド(回転式) ニチリョー 6本掛

        アイワ 超音波ピペット洗浄器 AU-156CR

        アイワ 超音波ピペット洗浄器 AU-156CR

          アイワ 超音波ピペット洗浄器 AU-176CR

          アイワ 超音波ピペット洗浄器 AU-176CR

            アイワ 超音波ピペット洗浄器 AU-106CR

            アイワ 超音波ピペット洗浄器 AU-106CR

              メーカー ケニス ケニス ケニス 三商 三商 三商
              通常価格 9,603円 13,677円 8,500円 396,000円 436,000円 346,000円
              通常出荷日 4日目   4日目   4日目   19日目   19日目   12日目  

              ピペットスタンド ミニタイプのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ピペットスタンド・ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました