(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピペットスタンド(回転式) NEXTY 6本掛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピペットスタンド(回転式) NEXTY 6本掛

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,610円
税込単価
13,871円

【特長】・各社製のピペットが掛けられる純正スタンドです。・滑らかな回転で操作を...

詳細情報を確認する

型番

3-336-0730 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-336-0730

1個

12,610( 13,871円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各社製のピペットが掛けられる純正スタンドです。
・滑らかな回転で操作をスムーズに
・専用スタンドで実験を快適に
【商品仕様】
・大きさ 200φ×330㎜
・材質 PBT/AI
・対応ピペット エッペンドルフ/リファレンス・リサーチ ギルソン/ピペットマンP・ネオ・L・M NEXTY/NEXTYマイクロピペット各種 ニチリョー/Nichipet Premium・EXⅡ・EX PlusⅡ・Le

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピペットスタンド(回転式) NEXTY 6本掛の型番3-336-0730のページです。
型番3-336-0730に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピペットスタンド(回転式) NEXTY 6本掛

ピペットスタンド(回転式) NEXTY 6本掛

    エッペンドルフ リファレンス2 4920 250~2500μl(0.25~2.5ml)

    エッペンドルフ リファレンス2 4920 250~2500μl(0.25~2.5ml)

      エッペンドルフ リファレンス2 4920 (容量可変式)

      エッペンドルフ リファレンス2 4920 (容量可変式)

        エッペンドルフ リファレンス2 4920 2~20μl イエロー

        エッペンドルフ リファレンス2 4920 2~20μl イエロー

          ピペットマン L FAシリーズ

          ピペットマン L FAシリーズ

            メーカー ケニス 三商 三商 三商 アズワン
            通常価格 12,610円 50,695円 50,695円 50,695円 135,154円
            通常出荷日 7日目   2日目   3日目~   4日目   1日目~  

            ピペットスタンド(回転式) NEXTY 6本掛のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ピペットスタンド・ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました