(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロピペット(ITピペット) IT-100N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロピペット(ITピペット) IT-100N

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,982円
税込単価
13,180円

【特長】・軽量でスムーズなストロークを実現しました。疲労を軽減できるピペットで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ●※チップはギルソン、クオリティチップが適合します。

型番

3-316-0402 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-316-0402

1個

11,982( 13,180円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でスムーズなストロークを実現しました。疲労を軽減できるピペットです。
・コストパフォーマンスに優れたUV対応のマイクロピペットです。
・軽量でスムーズなストロークを実現
【商品仕様】
・容量 20~100μL
・精度 ±1.0~1.5%

(i)ご注意

  • ●※チップはギルソン、クオリティチップが適合します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロピペット(ITピペット) IT-100Nの型番3-316-0402のページです。
型番3-316-0402に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロピペット(ITピペット) IT-100N

マイクロピペット(ITピペット) IT-100N

    マイクロピペット(ITピペット) IT-20N

    マイクロピペット(ITピペット) IT-20N

      マイクロピペット(ITピペット) IT-1000N

      マイクロピペット(ITピペット) IT-1000N

        マイクロピペット(ITピペット) ITQ-2N

        マイクロピペット(ITピペット) ITQ-2N

          マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P10mLL

          マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P10mLL

            マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P5000L

            マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P5000L

              マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P1000L

              マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P1000L

                マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P100L

                マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P100L

                  マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P200L

                  マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P200L

                    マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P2L

                    マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P2L

                      マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P10L

                      マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P10L

                        マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P20L

                        マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P20L

                          フィンピペット F3 4640050

                          フィンピペット F3 4640050

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス 三商
                            通常価格 11,982円 11,982円 11,982円 17,974円 47,330円 47,330円 47,330円 47,330円 47,330円 47,330円 47,330円 47,330円 25,952円
                            通常出荷日 7日目   4日目   4日目   7日目   6日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目  

                            マイクロピペット(ITピペット) IT-100Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました