(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P10L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P10L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,330円
税込単価
52,063円

【特長】・長時間のピペッティング作業を快適に行えるよう、本体を軽量化するととも...

詳細情報を確認する

型番

3-319-0101 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-319-0101

1個

47,330( 52,063円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長時間のピペッティング作業を快適に行えるよう、本体を軽量化するとともに、ストロークを軽くしたモデルです。
・チップイジェクターボタンは位置調整が可能で、左利き・右利きともに使いやすいデザインです。
・ストロークが驚きの軽さに
【商品仕様】
・容量 1~10μL
・最小目盛 0.02μL

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P10Lの型番3-319-0101のページです。
型番3-319-0101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P10L

マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P10L

    マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P10mLL

    マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P10mLL

      マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P100L

      マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P100L

        マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P2L

        マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P2L

          マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P20L

          マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P20L

            マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P1000L

            マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P1000L

              マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P5000L

              マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P5000L

                マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P200L

                マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P200L

                  マイクロピペット(フィンピペット F2) 4642100

                  マイクロピペット(フィンピペット F2) 4642100

                    マイクロピペット(フィンピペット F2) 4642090

                    マイクロピペット(フィンピペット F2) 4642090

                      メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
                      通常価格 47,330円 47,330円 47,330円 47,330円 47,330円 47,330円 47,330円 47,330円 41,613円 37,442円
                      通常出荷日 4日目   6日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   6日目  

                      マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P10Lのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました