(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリ瓶自動ビュレット 容量 25mL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリ瓶自動ビュレット 容量 25mL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,150円
税込単価
23,265円

【特長】・ポリ瓶を加圧することによってビュレットに注水できます。満水になった時...

詳細情報を確認する

型番

3-341-0276 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-341-0276

1個

21,150( 23,265円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリ瓶を加圧することによってビュレットに注水できます。満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。
・青筋入で水際の読取が容易です。
・PTFEバルブコック付です。
【商品仕様】
・容量 25mL
・目盛 0.10mL
・ポリ瓶容量 1000mL
・材質 ビュレット/ガラス コック/PTFE ポリ瓶/PE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリ瓶自動ビュレット 容量 25mLの型番3-341-0276のページです。
型番3-341-0276に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリ瓶自動ビュレット 容量 25mL

ポリ瓶自動ビュレット 容量 25mL

    白硬注射筒 浣腸器 200mL~1000mL 筒先:中口

    白硬注射筒 浣腸器 200mL~1000mL 筒先:中口

      レオナ 自動ビュレット

      レオナ 自動ビュレット

        メーカー ケニス アズワン レオナ
        通常価格 21,150円 59,172円 12,650円
        通常出荷日 7日目   1日目   1日目  

        ポリ瓶自動ビュレット 容量 25mLのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ピペットスタンド・ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました