(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TLCプレートカッター TLC-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TLCプレートカッター TLC-C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,050円
税込単価
40,755円

【特長】・200×200㎜のTLCプレートを100×200㎜などの大きさに簡単...

詳細情報を確認する

型番

3-315-0760 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-315-0760

1個

37,050( 40,755円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・200×200㎜のTLCプレートを100×200㎜などの大きさに簡単・正確にカットできます。刃の交換も可能です。
・使い方はTLCプレートをカットしたい幅の目盛に合わせ固定し、ガイドの溝にカッターを差込み、上から下へスライドさせるだけです。
・超硬刃でキレイに切断できます
【商品仕様】
・対応プレート 200×200㎜ 200×100㎜ 100×100㎜
・カッター 回転式超硬刃(刃の交換可)
・大きさ 270×260×30㎜

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TLCプレートカッター TLC-Cの型番3-315-0760のページです。
型番3-315-0760に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TLCプレートカッター TLC-C

TLCプレートカッター TLC-C

    ゲル・ルーラー

    ゲル・ルーラー

      メーカー ケニス ケニス
      通常価格 37,050円 11,810円
      通常出荷日 4日目   19日目  

      TLCプレートカッター TLC-Cのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました