(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TLC展開槽 100-7D(Lタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TLC展開槽 100-7D(Lタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
89,531円
税込価格
98,484円

【特長】・薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開...

詳細情報を確認する

型番

3-138-0140 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-138-0140

1個

89,531( 98,484円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。
・スタンダードTLC展開槽
【商品仕様】
・対応プレート 200×200㎜ (3枚用)
・大きさ(内寸) 235×105×210㎜

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TLC展開槽 100-7D(Lタイプ)

TLC展開槽 100-7D(Lタイプ)

    TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5255

    TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5255

      TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5253

      TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5253

        TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5155

        TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5155

          TLC展開槽(二層式展開槽) 80-7(Mタイプ)

          TLC展開槽(二層式展開槽) 80-7(Mタイプ)

            TLC展開槽 100-14(Mタイプ)

            TLC展開槽 100-14(Mタイプ)

              ワットマン シリンジフィルタ 6784-2502 50入

              ワットマン シリンジフィルタ 6784-2502 50入

                ワットマン シリンジフィルタ 0.2/0.45/1μm

                ワットマン シリンジフィルタ 0.2/0.45/1μm

                  ワットマン シリンジフィルタ 6784-2501 50入

                  ワットマン シリンジフィルタ 6784-2501 50入

                    TLC展開槽 ラッチフタ付 K416190-0000

                    TLC展開槽 ラッチフタ付 K416190-0000

                      TLC展開槽 標準フタ付/ノンスリップフタ付

                      TLC展開槽 標準フタ付/ノンスリップフタ付

                        メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス 三商 三商 三商 三商 三商
                        通常価格 89,531円 73,800円 59,550円 38,550円 14,356円 14,065円 22,226円 24,062円 26,937円 109,168円 73,514円
                        通常出荷日 19日目   11日目   11日目   11日目   4日目   4日目   2日目   2日目   19日目   4日目   2日目  

                        TLC展開槽 100-7D(Lタイプ)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました