(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TLCプレート(シリカゲル60) 5729

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TLCプレート(シリカゲル60) 5729【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,444円
税込単価
38,988円

【特長】・シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く...

詳細情報を確認する

型番

3-315-0759 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-315-0759

1パック

50個入り

35,444( 38,988円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。
・シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。
・脂質・タンパク質の分離・検出に
【商品仕様】
・プレート材質 ガラス
・固定層 シリカゲル60F254
・大きさ 100×200㎜
・入数 50枚
・膜厚 0.25㎜

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TLCプレート(シリカゲル60) 5729の型番3-315-0759のページです。
型番3-315-0759に関する仕様情報を記載しております。

TLCプレート(シリカゲル60) 5729のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました