(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィルタホルダー(47mm用) 300mL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-315-0101
フィルタホルダー(47mm用) 300mL フィルタホルダー(47MMヨウ) XX1004720

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,580円
税込単価
53,438円

【特長】・マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプ...

詳細情報を確認する

型番

3-315-0101 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-315-0101 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
型番
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-315-0101

PTFEコート
XX1004720
高圧蒸気滅菌する微生物分析用

1個

48,580( 53,438円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです
・吸引ろ過用のフィルタホルダー

・ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプで、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です<3-315-0101>

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルタホルダー(47mm用) 300mLの型番3-315-0101のページです。
型番3-315-0101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィルタホルダー(47mm用) 300mL

フィルタホルダー(47mm用) 300mL

    減圧ろ過用フィルタホルダー KGS-47

    減圧ろ過用フィルタホルダー KGS-47

      減圧ろ過用フィルタホルダー KGS-47-TF

      減圧ろ過用フィルタホルダー KGS-47-TF

        減圧ろ過用フィルタホルダー KG-90/KGS-90

        減圧ろ過用フィルタホルダー KG-90/KGS-90

          SS測定キット XXKT0472SJ

          SS測定キット XXKT0472SJ

            吸引ろ過キット XXKT0472J

            吸引ろ過キット XXKT0472J

              メルク ミリポア フィルターホルダースウィネクス13mm/25mm用シリコンガスケット

              メルク ミリポア フィルターホルダースウィネクス13mm/25mm用シリコンガスケット

                減圧ろ過用フィルタホルダー KGS-25

                減圧ろ過用フィルタホルダー KGS-25

                  メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス
                  通常価格 37,505円 30,480円 68,882円 67,907円 334,798円 334,798円 15,900円 22,238円
                  通常出荷日 5日目   4日目   8日目   4日目~   6日目   6日目   6日目   8日目  
                  商品タイプ フィルターホルダー・濾過ユニット フィルターホルダー・濾過ユニット - フィルターホルダー・濾過ユニット - - その他 -
                  サイズ(mm) 76Φ×229 - - - - - - -
                  材質 パイレックスガラス(ファネルおよびベース) - - - - - - -
                  ファンネル容量(ml) 300 - - 1100(目盛入) - - - -
                  ろ過面積(cm2) 約9.6 9.6 - 43.0 - - - -

                  フィルタホルダー(47mm用) 300mLのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  3-315-0100
                  3-315-0102
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  詳細タイプ 型番 用途

                  37,505円

                  ( 41,256円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  ガラスシールXX1004700微生物分析、排水中の懸濁物質の測定用

                  49,782円

                  ( 54,760円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  ステンレスサポートXX1004730重量分析・作動油の微粒子汚染分析用

                  フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました