(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィルタホルダー XX3002500/XX3002514

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-315-0085
フィルタホルダー XX3002500/XX3002514 フィルタホルダー XX3002514

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,055円
税込単価
46,261円

【特長】・少量の液体の超清浄化および滅菌用フィルタホルダーです・オートクレーブ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルターホルダー・濾過ユニット
  • サイズ(mm):
    32Φ×32
  • 材質:
    ステンレス、PTFE(ガスケット)
  • フィルタ直径(mm):
    25Φ
  • 有効ろ過面積(cm2):
    約3.9
  • プレフィルター寸法サイズ(mm):
    22Φ(APタイプ)
  • 耐圧:
    入圧:690kPa/差圧:340kPa
  • 内容量:
    1個

型番

3-315-0085 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-315-0085 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型番
接続口
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-315-0085

XX3002514
入口:1/4"NPTメスネジ/出口:オス型ルアースリップ
1個

1個

42,055( 46,261円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・少量の液体の超清浄化および滅菌用フィルタホルダーです
・オートクレーブ滅菌対応です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルタホルダー XX3002500/XX3002514の型番3-315-0085のページです。
型番3-315-0085に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィルタホルダー XX3002500/XX3002514

フィルタホルダー XX3002500/XX3002514

    フィルタホルダー XX3001200

    フィルタホルダー XX3001200

      交換部品キット XX30012RK

      交換部品キット XX30012RK

        メルク ミリポア シリンジフィルターホルダーΦ25

        メルク ミリポア シリンジフィルターホルダーΦ25

          ミリポア XX30025RK

          ミリポア XX30025RK

            メーカー ケニス ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
            通常価格 40,595円 20,400円 15,900円 39,477円 28,489円
            通常出荷日 5日目   5日目   6日目   6日目~   6日目  
            商品タイプ フィルターホルダー・濾過ユニット - - フィルターホルダー・濾過ユニット -
            サイズ(mm) 32Φ×32 - - - -
            材質 ステンレス、PTFE(ガスケット) - - - -
            フィルタ直径(mm) 25Φ - - - -
            有効ろ過面積(cm2) 約3.9 - - - -

            フィルタホルダー XX3002500/XX3002514のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3-315-0084
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            型番 接続口 内容量

            40,595円

            ( 44,655円 )
            1個 あり

            5日目

            XX3002500入口:メス型ルアーロック/ 出口:オス型ルアースリップ-

            フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました