(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィルタホルダー XX3001200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フィルタホルダー XX3001200

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,400円
税込単価
22,440円

【特長】・少量の液体の超清浄化および滅菌用フィルタホルダーです。 ・オートクレ...

詳細情報を確認する

型番

3-315-0083 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-315-0083

1個

20,400( 22,440円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・少量の液体の超清浄化および滅菌用フィルタホルダーです。
・オートクレーブ滅菌対応です。
【商品仕様】
・フィルタ直径 13㎜φ
・プレフィルタサイズ APタイプ:10㎜φ
・入数 1個
・有効ろ過面積 約0.8㎝2
・材質 ステンレス ガスケット・O-リング:PTFE
・耐圧 入圧:690kPa 差圧:690kPa
・接続(入口) メス型ルアーロック
・接続(出口) オス型ルアースリップ
・大きさ 16φ×33㎜

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルタホルダー XX3001200の型番3-315-0083のページです。
型番3-315-0083に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィルタホルダー XX3001200

フィルタホルダー XX3001200

    フィルタホルダー XX3002500/XX3002514

    フィルタホルダー XX3002500/XX3002514

      交換部品キット XX30012RK

      交換部品キット XX30012RK

        ミリポア XX30025RK

        ミリポア XX30025RK

          メルク ミリポア フィルターホルダー/スウィネクスホルダー

          メルク ミリポア フィルターホルダー/スウィネクスホルダー

            フィルターホルダー XX3001200

            フィルターホルダー XX3001200

              メルク ミリポア シリンジフィルターホルダーΦ25

              メルク ミリポア シリンジフィルターホルダーΦ25

                メーカー ケニス ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                通常価格 20,400円 40,595円 15,900円 28,489円 25,236円 20,323円 39,477円
                通常出荷日 5日目   5日目   6日目   6日目   6日目~   6日目   6日目~  

                フィルタホルダー XX3001200のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました