(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビバスピン(遠心式フィルタユニット) VSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビバスピン(遠心式フィルタユニット) VSシリーズ【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,400円
税込単価
22,440円

【特長】・超高速遠心分離機に対応したポリカーボネート製容器の限外ろ過ユニットで...

詳細情報を確認する

型番

3-361-0556 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
型番
分画分子量
膜材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-361-0556

15
VS15RH01
10000
ハイドロザルト
12個

1パック

12個入り

20,400( 22,440円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高速遠心分離機に対応したポリカーボネート製容器の限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造を採用しました。ポリエーテルスルホン製です
・超高速遠心対応のろ過ユニット

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビバスピン(遠心式フィルタユニット) VSシリーズの型番3-361-0556のページです。
型番3-361-0556に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビバスピン(遠心式フィルタユニット) VSシリーズ

ビバスピン(遠心式フィルタユニット) VSシリーズ

    ビバスピン(遠心式フィルタユニット) VS02H01

    ビバスピン(遠心式フィルタユニット) VS02H01

      メーカー ケニス ケニス
      通常価格 20,400円 32,230円
      通常出荷日 9日目   19日目  
      商品タイプ フィルターホルダー・濾過ユニット -

      ビバスピン(遠心式フィルタユニット) VSシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました