(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-317-0679
ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット) 【100個入り】 ブンリセイセイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,151円
税込単価
52,966円

【特長】・水溶液および各種溶媒中の試料からの粒子・沈殿物の除去や液体クロマトグ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

3-317-0679 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-317-0679 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
孔径(μm)
型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-317-0679

0.22
UFC30GV00
100個

1パック

100個入り

48,151( 52,966円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水溶液および各種溶媒中の試料からの粒子・沈殿物の除去や液体クロマトグラフィの前処理におすすめです
・液体クロマトグラフィの前処理に

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット) の型番3-317-0679のページです。
型番3-317-0679に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット)

ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット)

    ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット) UFC40SV25

    ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット) UFC40SV25

      超低吸着 遠心式ろ過ユニット VNシリーズ

      超低吸着 遠心式ろ過ユニット VNシリーズ

        メーカー ケニス ケニス アズワン
        通常価格 48,151円 29,262円 18,600円
        通常出荷日 4日目   5日目   1日目~  
        商品タイプ フィルターホルダー・濾過ユニット - -
        容量(ml) 0.5 - -
        フィルター デュラポア(親水性PVDF) - -
        内容量 100個 - -

        ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット) のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        3-317-0680
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        孔径
        (μm)
        型番 内容量

        48,151円

        ( 52,966円 )

        100個入り

        1パック -

        4日目

        0.45UFC30HV00-

        抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました