(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) 4mL UFCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-361-0209
アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) 4mL UFCシリーズ【24~96個入り】 アミコンウルトラ(エンシンゲンガイロカフィルタユニット)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,929円
税込単価
38,422円

【特長】・遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • アセトン、ベンゼン、四塩化炭素、クロロホルム、酢酸エチル、ピリジン、テトラヒドロフラン、トルエンへの使用はお勧めできません。

型番

3-361-0209 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-361-0209 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型番
分画分子量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-361-0209

UFC805024
50000
24個

1パック

24個入り

34,929( 38,422円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます
・遠心式濃縮・精製のスタンダード

(i)ご注意

  • アセトン、ベンゼン、四塩化炭素、クロロホルム、酢酸エチル、ピリジン、テトラヒドロフラン、トルエンへの使用はお勧めできません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) 4mL UFCシリーズの型番3-361-0209のページです。
型番3-361-0209に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) 4mL UFCシリーズ

アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) 4mL UFCシリーズ

    アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC203024

    アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC203024

      アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC810024

      アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC810024

        アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) 15mL UFCシリーズ

        アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) 15mL UFCシリーズ

          メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス
          通常価格 34,929円 28,747円 34,929円 48,752円
          通常出荷日 5日目~   19日目   5日目   4日目~  
          商品タイプ フィルターホルダー・濾過ユニット - - フィルターホルダー・濾過ユニット
          容量(ml) 4 - - 15

          アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) 4mL UFCシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3-361-0207
          3-361-0238
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          型番 分画分子量 内容量

          35,101円

          ( 38,611円 )

          24個入り

          1パック あり

          19日目

          UFC800324300024個

          97,777円

          ( 107,555円 )

          96個入り

          1パック あり

          5日目

          UFC8050965000096個

          遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました