(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC803024

アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC803024【24個入り】

通常単価(税別)
36,800円
税込単価
40,480円

【特長】・遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ●※アセトン、ベンゼン、四塩化炭素、クロロホルム、酢酸エチル、ピリジン、テトラヒドロフラン、トルエンへの使用はお勧めできません。

型番

3-361-0203 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-361-0203

24個

1パック

24個入り

36,800( 40,480円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
・遠心式濃縮・精製のスタンダード
【商品仕様】
・サンプル容量 4mL
・分画分子量 30000
・入数 24個

(i)ご注意

  • ●※アセトン、ベンゼン、四塩化炭素、クロロホルム、酢酸エチル、ピリジン、テトラヒドロフラン、トルエンへの使用はお勧めできません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC803024の型番3-361-0203のページです。
型番3-361-0203に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC803024

アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC803024

    アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC801024

    アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC801024

      アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) 15mL UFCシリーズ

      アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) 15mL UFCシリーズ

        アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC203024

        アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC203024

          アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC810024

          アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC810024

            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
            通常価格 36,800円 34,929円 48,752円 28,747円 34,929円
            通常出荷日 5日目   4日目   4日目~   19日目   5日目  
            商品タイプ フィルターホルダー・濾過ユニット - - - -
            容量(ml) 4 - - - -
            分画分子量 30000 - - - -
            内容量 24個 - - - -

            アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC803024のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました