(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滅菌済フィルタユニット ステリベクスHV/GP/GV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-314-0702
滅菌済フィルタユニット ステリベクスHV/GP/GV【15~50個入り】 ブンリセイセイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,272円
税込単価
38,799円

【特長】・エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルターホルダー・濾過ユニット
  • 有効ろ過面積(cm2):
    10
  • 滅菌処理:
    γ線
  • ろ過量目安(mL):
    1000~2000
  • エアベントフィルタ:
    Sure Vent(疎水性PVDF)
  • ホールドアップ量:
    200μL以下(エア抜き後)
  • 耐熱温度(℃):
    45
  • ハウジング材質:
    EASTAR
  • 耐圧:
    310kPa

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

3-314-0702 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-314-0702 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
孔径(μm)
型番
フィルター材質
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-314-0702

0.22
SVGVL10RC
親水性デュラポア(親水性PVDF)
図形:H
15

1パック

15個入り

35,272( 38,799円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます
・組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます
・エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します
・シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます
・3L以下のろ過滅菌向け

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滅菌済フィルタユニット ステリベクスHV/GP/GVの型番3-314-0702のページです。
型番3-314-0702に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

滅菌済フィルタユニット ステリベクスHV/GP/GV

滅菌済フィルタユニット ステリベクスHV/GP/GV

    HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH) SLLGH04NK

    HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH) SLLGH04NK

      メーカー ケニス ケニス
      通常価格 32,010円 103,787円
      通常出荷日 5日目   5日目  
      商品タイプ フィルターホルダー・濾過ユニット -
      有効ろ過面積(cm2) 10 -
      滅菌処理 γ線 -
      ろ過量目安(mL) 1000~2000 -
      エアベントフィルタ Sure Vent(疎水性PVDF) -

      滅菌済フィルタユニット ステリベクスHV/GP/GVのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      3-314-0703
      3-314-0715
      3-314-0716
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      孔径
      (μm)
      型番 フィルター材質 備考 内容量

      35,272円

      ( 38,799円 )

      15個入り

      1パック あり

      5日目

      0.45SVHVL10RC親水性デュラポア(親水性PVDF)図形:H15

      43,343円

      ( 47,677円 )

      50個入り

      1パック あり

      5日目

      0.22SVGP01050ミリポアエクスプレス(親水性PES)図形:G50

      32,010円

      ( 35,211円 )

      15個入り

      1パック あり

      5日目

      0.22SVGPL10RCミリポアエクスプレス(親水性PES)図形:H15

      フィルターカートリッジカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました