(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニザルト(メンブレンフィルタ) 4/25/28mmΦ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-314-0810
ミニザルト(メンブレンフィルタ) 4/25/28mmΦ【50~500個入り】 ミニザルト(メンブレンフィルタ) SM16534K

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,800円
税込単価
18,480円

【特長】・有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現し、ポアサイズの違いで色分け...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-314-0810 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-314-0810 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
孔径(μm)
直径(mm)
型番
滅菌処理
適応溶媒
ハウジング材質
形状
フィルター材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-314-0810

0.2
28Φ
SM16534K
EOG
水系
MBA樹脂
LL(出口)
酢酸セルロース(CA)
50個

1パック

50個入り

16,800( 18,480円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現し、ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます
・取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます
・個別滅菌包装済みですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます
・すぐに使える個別滅菌包装品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニザルト(メンブレンフィルタ) 4/25/28mmΦの型番3-314-0810のページです。
型番3-314-0810に関する仕様情報を記載しております。

ミニザルト(メンブレンフィルタ) 4/25/28mmΦのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-314-0811
3-314-0812
3-314-0814
3-314-0816
3-771-0160
3-771-0167
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
孔径
(μm)
直径
(mm)
型番 滅菌処理 適応溶媒 ハウジング材質 形状 フィルター材質 内容量

16,800円

( 18,480円 )

50個入り

1パック あり

9日目

0.228ΦSM17597KEOG水系MBA樹脂LS(出口)酢酸セルロース(CA)50個

17,460円

( 19,206円 )

50個入り

1パック あり

4日目

0.4528ΦSM16555KEOG水系MBA樹脂LL(出口)酢酸セルロース(CA)50個

16,800円

( 18,480円 )

50個入り

1パック あり

9日目

0.828ΦSM16592KEOG水系MBA樹脂LL(出口)酢酸セルロース(CA)50個

17,819円

( 19,601円 )

50個入り

1パック あり

4日目

528ΦSM17594KEOG水系MBA樹脂LL(出口)酢酸セルロース(CA)50個

54,300円

( 59,730円 )

500個入り

1パック あり

8日目

0.217821Q未滅菌水系、非水系PP樹脂LS(出口)再生セルロース(RC)500個

25,245円

( 27,770円 )

50個入り

1パック あり

18日目

0.225Φ17575K未滅菌非水系、酸・塩基、通気PPLS(出口)PTFE50個

メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました