(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) NY025500

MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) NY025500【100個入り】

通常単価(税別)
10,476円
税込単価
11,524円

【特長】・コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 ・半導体工業用水...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シリンジフィルター
  • 孔径(μm):
    5
  • 詳細タイプ:
    ナイロンメンブレン(水・溶剤両用)
  • 直径(mm):
    25
  • 接続形状:
    入口側:ルアーロック/出口側:ルアースリップ
  • ハウジング材質:
    PP(ポリプロピレン)
  • 内容量:
    100個

型番

3-314-0535 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-314-0535

100個

1パック

100個入り

10,476( 11,524円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。
・半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。
【商品仕様】
・タイプ ナイロンメンブレン(水・溶剤両用)
・孔径 5.00μm
・直径 25㎜φ
・入数 100個
・ハウジング材質 PP
・接続形状 入口側/ルアーロック 出口側/ルアースリップ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) NY025500の型番3-314-0535のページです。
型番3-314-0535に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) NY025500

MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) NY025500

    フィルタユニット(ディスミック) 13mmΦ/25mmΦ

    フィルタユニット(ディスミック) 13mmΦ/25mmΦ

      メーカー ケニス ケニス
      通常価格 10,476円 14,550円
      通常出荷日 4日目   4日目~  
      商品タイプ シリンジフィルター フィルターホルダー・濾過ユニット
      孔径(μm) 5 -
      詳細タイプ ナイロンメンブレン(水・溶剤両用) -
      直径(mm) 25 -
      接続形状 入口側:ルアーロック/出口側:ルアースリップ -

      MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) NY025500のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました