(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEメンブレンフィルタ T300A025A

PTFEメンブレンフィルタ T300A025A【1~100個入り】

通常価格(税別)
24,390円 ~ 24,996円
税込価格
26,829円 ~ 27,496円

【特長】・耐薬品性に優れ、ほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に使用できるメンブレ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100枚/箱

1個

24,390( 26,829円 )

8日目

-

1パック

100個入り

24,996( 27,496円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れ、ほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に使用できるメンブレンフィルタです。特殊試薬のろ過にも適しています。
【商品仕様】
・孔径 3.00μm
・直径 25㎜φ
・色 白色
・表面 無地
・包装 100枚/箱

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEメンブレンフィルタ T300A025A

PTFEメンブレンフィルタ T300A025A

    PTFEメンブレンフィルタ 白色 無地

    PTFEメンブレンフィルタ 白色 無地

      親水性PTFEメンブレンフィルタ Hシリーズ

      親水性PTFEメンブレンフィルタ Hシリーズ

        親水性PTFEメンブレンフィルタ H100A025A

        親水性PTFEメンブレンフィルタ H100A025A

          メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス
          通常価格 24,390円 26,422円 16,295円 19,946円
          通常出荷日 8日目   4日目~   4日目~   4日目  
          商品タイプ メンブレンフィルター メンブレンフィルター メンブレンフィルター -
          孔径(μm) 3 - - -
          白色 白色 -
          直径(mm) 25 - - -
          表面 無地 無地 無地 -

          PTFEメンブレンフィルタ T300A025Aのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました