(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEメンブレンフィルタ 白色 無地

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-361-0372
PTFEメンブレンフィルタ 白色 無地【100個入り】 PTFEメンブレンフィルタ T010A047A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,901円
税込単価
29,591円

耐薬品性に優れ、ほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に使用できるメンブレンフィルタ...

詳細情報を確認する

型番

3-361-0372 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-361-0372 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
孔径(μm)
直径(mm)
型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-361-0372

0.1
47Φ
T010A047A
100枚/箱

1パック

100個入り

26,901( 29,591円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐薬品性に優れ、ほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に使用できるメンブレンフィルタです。特殊試薬のろ過にも適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEメンブレンフィルタ 白色 無地の型番3-361-0372のページです。
型番3-361-0372に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEメンブレンフィルタ 白色 無地

PTFEメンブレンフィルタ 白色 無地

    PTFEメンブレンフィルタ T300A025A

    PTFEメンブレンフィルタ T300A025A

      親水性PTFEメンブレンフィルタ Hシリーズ

      親水性PTFEメンブレンフィルタ Hシリーズ

        親水性PTFEメンブレンフィルタ H100A025A

        親水性PTFEメンブレンフィルタ H100A025A

          メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス
          通常価格 26,422円 24,390円 16,295円 19,946円
          通常出荷日 4日目~   8日目   4日目~   4日目  
          商品タイプ メンブレンフィルター メンブレンフィルター メンブレンフィルター -
          白色 白色 -
          表面 無地 無地 無地 -
          内容量 100枚/箱 100枚/箱 100枚/箱 -

          PTFEメンブレンフィルタ 白色 無地のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3-361-0371
          3-361-0375
          3-361-0377
          3-361-0378
          3-361-0381
          3-361-0385
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          孔径
          (μm)
          直径
          (mm)
          型番 内容量

          26,422円

          ( 29,064円 )

          100個入り

          1パック あり

          8日目

          0.125ΦT010A025A-

          26,901円

          ( 29,591円 )

          100個入り

          1パック あり

          4日目

          0.247ΦT020A047A-

          26,422円

          ( 29,064円 )

          100個入り

          1パック あり

          8日目

          0.525ΦT050A025A-

          26,901円

          ( 29,591円 )

          100個入り

          1パック あり

          4日目

          0.547ΦT050A047A-

          30,779円

          ( 33,857円 )

          100個入り

          1パック あり

          4日目

          147ΦT100A047A-

          26,901円

          ( 29,591円 )

          100個入り

          1パック あり

          19日目

          0.847ΦT080A047A-

          メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました