(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セルロースアセテートメンブレンフィルタ 白色 無地

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-361-0352
セルロースアセテートメンブレンフィルタ 白色 無地【100個入り】 セルロースアセテートメンブレンフィルタ C020A047A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,428円
税込単価
21,371円

タンパク質等の吸着が少なく、セルロース混合エステルメンブレンフィルタに比べ、ア...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-361-0352 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-361-0352 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
孔径(μm)
直径(mm)
型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-361-0352

0.2
47Φ
C020A047A
100枚/箱

1パック

100個入り

19,428( 21,371円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンパク質等の吸着が少なく、セルロース混合エステルメンブレンフィルタに比べ、アルコール類に耐性があるフィルタです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルロースアセテートメンブレンフィルタ 白色 無地の型番3-361-0352のページです。
型番3-361-0352に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セルロースアセテートメンブレンフィルタ 白色 無地

セルロースアセテートメンブレンフィルタ 白色 無地

    親水性PTFEメンブレンフィルタ Hシリーズ

    親水性PTFEメンブレンフィルタ Hシリーズ

      PTFEメンブレンフィルタ 白色 無地

      PTFEメンブレンフィルタ 白色 無地

        メーカー ケニス ケニス ケニス
        通常価格 14,171円 16,295円 26,422円
        通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~  
        商品タイプ メンブレンフィルター メンブレンフィルター メンブレンフィルター
        白色 白色 白色
        表面 無地 無地 無地
        内容量 100枚/箱 100枚/箱 100枚/箱

        セルロースアセテートメンブレンフィルタ 白色 無地のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        3-361-0355
        3-361-0358
        3-361-0360
        3-361-0361
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        孔径
        (μm)
        直径
        (mm)
        型番 内容量

        19,177円

        ( 21,095円 )

        100個入り

        1パック あり

        4日目

        0.4547ΦC045A047A-

        19,177円

        ( 21,095円 )

        100個入り

        1パック あり

        4日目

        0.847ΦC080A047A-

        14,171円

        ( 15,588円 )

        100個入り

        1パック あり

        8日目

        325ΦC300A025A-

        16,762円

        ( 18,438円 )

        100個入り

        1パック あり

        19日目

        347ΦC300A047A-

        メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました