(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セルロース混合エステルメンブレンフィルタ Aシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-314-0283
セルロース混合エステルメンブレンフィルタ Aシリーズ【100個入り】 ブンリセイセイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,401円
税込単価
18,041円

重量分析や微生物試験に適しています。130℃まで安定しており、オートクレーブ(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    メンブレンフィルター
  • 色:
    白色
  • 直径(mm):
    47Φ
  • 滅菌処理:
    未滅菌
  • 用途:
    一般ろ過用
  • 表面:
    無地
  • 内容量:
    100枚

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • オートクレーブ、エチレンオキサイドガス(EOG)による数回の滅菌が可能です。

型番

3-314-0283 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-314-0283 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
孔径(μm)
型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-314-0283

5
A500A047A
100枚

1パック

100個入り

16,401( 18,041円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

重量分析や微生物試験に適しています。130℃まで安定しており、オートクレーブ(125℃)にも対応しております。

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • オートクレーブ、エチレンオキサイドガス(EOG)による数回の滅菌が可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルロース混合エステルメンブレンフィルタ Aシリーズの型番3-314-0283のページです。
型番3-314-0283に関する仕様情報を記載しております。

セルロース混合エステルメンブレンフィルタ Aシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-315-0012
3-315-0018
3-315-0024
3-315-0030
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
孔径
(μm)
型番 内容量

16,190円

( 17,809円 )

100個入り

1パック あり

4日目

0.2A020A047A-

16,190円

( 17,809円 )

100個入り

1パック あり

4日目

0.45A045A047A-

16,190円

( 17,809円 )

100個入り

1パック あり

4日目

0.8A080A047A-

16,401円

( 18,041円 )

100個入り

1パック あり

4日目

1A100A047A-

メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました