(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロンネットフィルタ NYシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-314-0401
ナイロンネットフィルタ NYシリーズ【50~100個入り】 ナイロンネットフィルタ NY1104700

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,500円
税込単価
21,450円

【特長】・藻類や細胞の捕集、粒子分析、粗粒子ろ過、溶剤の前ろ過などにご使用頂け...

詳細情報を確認する

型番

3-314-0401 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-314-0401 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
直径(mm)
網目(μm)
型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-314-0401

47Φ
11
NY1104700
100枚

1パック

100個入り

19,500( 21,450円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・藻類や細胞の捕集、粒子分析、粗粒子ろ過、溶剤の前ろ過などにご使用頂ける耐熱性デプスフィルタです
・広範囲の有機溶媒に化学適合性(耐薬品性)を持ちます
・EOG滅菌やガンマ線滅菌も可能です
・プレフィルタ用です
・藻類および細胞の捕集用に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンネットフィルタ NYシリーズの型番3-314-0401のページです。
型番3-314-0401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンネットフィルタ NYシリーズ

ナイロンネットフィルタ NYシリーズ

    ナイロンネットフィルタ NY8009000

    ナイロンネットフィルタ NY8009000

      メーカー ケニス ケニス
      通常価格 19,500円 27,800円
      通常出荷日 4日目~   5日目  
      商品タイプ 抽出器・濾過フィルター -
      白色 -
      材質 ナイロン6,6 -
      温度範囲(℃) -40~115(乾燥時) -
      表面 無地 -

      ナイロンネットフィルタ NYシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      3-314-0434
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      直径
      (mm)
      網目
      (μm)
      型番 内容量

      27,800円

      ( 30,580円 )

      50個入り

      1パック あり

      5日目

      90Φ180NY8H0900050枚

      ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました