(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロリナート・メンブレンフィルタ FHLPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-315-0003
フロリナート・メンブレンフィルタ FHLPシリーズ【100個入り】 フロリナート メンブレンフィルタ FHLP01300

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,505円
税込単価
41,256円

【特長】・高密度ポリエチレンをラミネートした、純粋なポリテトラフルオロエチレン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    メンブレンフィルター
  • 孔径(μm):
    0.45
  • 膜厚(um):
    150
  • 材質:
    ポリテトラフルオロエチレン(疎水性PTFE)
  • 滅菌処理:
    高圧蒸気滅菌
  • 空隙率:
    85%
  • 表面:
    無地
  • 耐熱温度(℃):
    130
  • 内容量:
    100枚

型番

3-315-0003 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-315-0003 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
直径(mm)
型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-315-0003

13Φ
FHLP01300
100枚

1パック

100個入り

37,505( 41,256円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高密度ポリエチレンをラミネートした、純粋なポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製メンブレンです
・疎水性で、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用可能です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロリナート・メンブレンフィルタ FHLPシリーズの型番3-315-0003のページです。
型番3-315-0003に関する仕様情報を記載しております。

フロリナート・メンブレンフィルタ FHLPシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-315-0004
3-315-0005
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
直径
(mm)
型番 内容量

49,439円

( 54,383円 )

100個入り

1パック あり

5日目

25ΦFHLP02500-

63,176円

( 69,494円 )

100個入り

1パック あり

5日目

47ΦFHLP04700-

メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました