(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイソポア・メンブレンフィルタ 47mmΦ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-771-0125
アイソポア・メンブレンフィルタ 47mmΦ【100個入り】 アイソポア・メンブレンフィルタ RTTP04700

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,671円
税込単価
38,138円

【特長】・フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です・特に光...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    メンブレンフィルター
  • 色:
    白色
  • 直径(mm):
    47Φ
  • 膜厚(um):
    7~22
  • 材質:
    ポリカーボネート(PC)
  • タンパク吸着率(μm/cm2):
    3
  • 滅菌処理:
    高圧蒸気滅菌
  • 表面:
    無地
  • 耐熱温度(℃):
    140
  • 内容量:
    100枚

型番

3-771-0125 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-771-0125 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
孔径(μm)
型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-771-0125

1.2
RTTP04700
100枚

1パック

100個入り

34,671( 38,138円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です
・特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイソポア・メンブレンフィルタ 47mmΦの型番3-771-0125のページです。
型番3-771-0125に関する仕様情報を記載しております。

アイソポア・メンブレンフィルタ 47mmΦのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-314-0754
3-314-0808
3-771-0128
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
孔径
(μm)
型番 内容量

35,959円

( 39,555円 )

100個入り

1パック あり

5日目

5TMTP04700-

35,959円

( 39,555円 )

100個入り

1パック あり

19日目

10TCTP04700-

35,959円

( 39,555円 )

100個入り

1パック あり

5日目

3TSTP04700-

メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました