(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリカろ紙 グレード QR-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-138-0482
シリカろ紙 グレード QR-100【50~100個入り】 ブンリセイセイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,056円
税込単価
46,262円

シリカ(SiO2)純度99%以上の微細な繊維から作られています。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    濾紙
  • 仕様:
    85g/m2
  • 厚み(mm):
    0.38
  • バインダー:
    なし
  • グレード:
    QR-100
  • 圧力損失:
    0.45kPa

型番

3-138-0482 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-138-0482 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-138-0482

110Φ
100枚

1パック

100個入り

42,056( 46,262円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シリカ(SiO2)純度99%以上の微細な繊維から作られています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリカろ紙 グレード QR-100の型番3-138-0482のページです。
型番3-138-0482に関する仕様情報を記載しております。

シリカろ紙 グレード QR-100のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-138-0485
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
内容量

65,853円

( 72,438円 )

50個入り

1パック あり

4日目

203×25450枚

ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました