(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アドバンテック東洋 ガラスろ紙 グレード GB-100R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-361-0090
アドバンテック東洋 ガラスろ紙 グレード GB-100R【50~100個入り】 ガラスロシ グレード GB-100R 110mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,739円
税込単価
33,813円

【特長】・硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です・強酸、強アルカリ以外の薬品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    濾紙
  • 仕様:
    95g/m2
  • 厚み(mm):
    0.38
  • グレード:
    GB-100R

型番

3-361-0090 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-361-0090 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-361-0090

110Φ
100枚

1パック

100個入り

30,739( 33,813円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です
・強酸、強アルカリ以外の薬品に対して強く、生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレーブ滅菌も可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アドバンテック東洋 ガラスろ紙 グレード GB-100Rの型番3-361-0090のページです。
型番3-361-0090に関する仕様情報を記載しております。

アドバンテック東洋 ガラスろ紙 グレード GB-100Rのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-361-0098
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
内容量

52,588円

( 57,847円 )

50個入り

1パック あり

4日目

203×25450枚

ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました