(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

窓板(光学結晶) 穴有り/無し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-324-0572
窓板(光学結晶) 穴有り/無し ブンセキキキ

通常単価(税別)
29,515円
税込単価
32,467円

FT-IR・Raman・UV/Visible用窓板(光学結晶)です。

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    Φ32×3mm
  • 詳細タイプ:
    窓板(光学結晶)

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • こちらの商品はご注文数1つに対して1枚入っています。

型番

3-324-0572 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-324-0572 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-324-0572

NaCl
有り

1個

29,515( 32,467円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

FT-IR・Raman・UV/Visible用窓板(光学結晶)です。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • こちらの商品はご注文数1つに対して1枚入っています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窓板(光学結晶) 穴有り/無しの型番3-324-0572のページです。
型番3-324-0572に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

窓板(光学結晶) 穴有り/無し

窓板(光学結晶) 穴有り/無し

    窓板(光学結晶) 穴無し 種類 KBr

    窓板(光学結晶) 穴無し 種類 KBr

      ミリポア PICM0RG50 50個

      ミリポア PICM0RG50 50個

        PTFE分解容器

        PTFE分解容器

          PTFEウェハーディッパー柄付

          PTFEウェハーディッパー柄付

            バイブレシーブセット(フタ・受器付)

            バイブレシーブセット(フタ・受器付)

              組立て液体セル

              組立て液体セル

                メーカー ケニス ケニス 東京硝子器械 サンプラテック フロンケミカル アズワン ケニス
                通常価格 29,515円 24,000円 55,363円 15,283円 64,802円 27,602円 65,618円
                通常出荷日 11日目   11日目   6日目   5日目   5日目   1日目   11日目  
                サイズ Φ32×3mm - - - - - -
                詳細タイプ 窓板(光学結晶) - - - - - -

                窓板(光学結晶) 穴有り/無しのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                3-324-0563
                3-324-0573
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                種類

                39,505円

                ( 43,456円 )
                1個 -

                11日目

                CaF2無し

                44,500円

                ( 48,950円 )
                1個 -

                11日目

                CaF2有り

                分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました