(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フーリエ変換赤外分光スターターキット FT-IR/錠剤セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-324-0520
フーリエ変換赤外分光スターターキット FT-IR/錠剤セット ブンセキキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
247,350円
税込単価
272,085円

【特長】・FT-IRをこれからお使いになる方にとって基本となる固体・液体・フィ...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    フーリエ変換赤外分光スターターキット

(i)ご注意

  • 3mmダイセットは、1mm・7mmにも変更可能です。

型番

3-324-0520 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-324-0520 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
セット数
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-324-0520

12点
組立液体セル/組立液体セル用KBr窓板セット/マグネティックフィルムホルダー/エコノカード×30/ペーパーホルダー×30/テーブルプレス/3mmダイセット/KBrパウダーパケット/乳鉢セット/スパチュラ/EZクリップホルダー/クイックホルダー

1個

247,350( 272,085円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・FT-IRをこれからお使いになる方にとって基本となる固体・液体・フィルム等の試料分析に必要なツールをまとめたキットです
・組立液体セルは各種液体・ペースト・粘性液体等の分析に、固体セルは3mmΦのKBrペレット成型・分析に適しています

(i)ご注意

  • 3mmダイセットは、1mm・7mmにも変更可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フーリエ変換赤外分光スターターキット FT-IR/錠剤セットの型番3-324-0520のページです。
型番3-324-0520に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フーリエ変換赤外分光スターターキット FT-IR/錠剤セット

フーリエ変換赤外分光スターターキット FT-IR/錠剤セット

    コロニーカウンター DC-3型/替芯

    コロニーカウンター DC-3型/替芯

      紫外可視光分光光度計用オプション

      紫外可視光分光光度計用オプション

        標準比重計

        標準比重計

          メーカー ケニス アズワン アズワン アズワン
          通常価格 189,150円 3,500円 117,583円 5,586円
          通常出荷日 11日目   1日目   15日目   1日目  
          詳細タイプ フーリエ変換赤外分光スターターキット - - -

          フーリエ変換赤外分光スターターキット FT-IR/錠剤セットのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3-324-0521
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          セット数 セット内容

          189,150円

          ( 208,065円 )
          1個 あり

          11日目

          7点テーブルプレス/3mmダイセット/KBrパウダーパケット/乳鉢セット/スパチュラ/EZクリップホルダー/クイックホルダー

          分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました