(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクリューキャップ付標準セル

スクリューキャップ付標準セル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,100円
税込単価
32,010円

【特長】・スクリューキャップ付で、試料の乾燥を防ぐことができる標準セルです。

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    スクリューキャップ付標準セル
  • 外形寸法(mm):
    12.5×12.5×58(光路長:10)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-316-0098 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

詳細タイプスクリューキャップ付標準セル型式S15-UV-10
外形寸法(mm)12.5×12.5×58(光路長:10)材質石英

型番リスト

型番
型式
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-316-0098

S15-UV-10
石英

1個

29,100( 32,010円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スクリューキャップ付で、試料の乾燥を防ぐことができる標準セルです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューキャップ付標準セルの型番3-316-0098のページです。
型番3-316-0098に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリューキャップ付標準セル

スクリューキャップ付標準セル

    ミクロセル UV-1

    ミクロセル UV-1

      ミクロセル UV-3

      ミクロセル UV-3

        比重カップ TP-401シリーズ

        比重カップ TP-401シリーズ

          標準蛍光セル F10-UV-10

          標準蛍光セル F10-UV-10

            メーカー ケニス ケニス ケニス アズワン ケニス
            通常価格 29,100円 27,116円 25,656円 62,721円 28,158円
            通常出荷日 7日目   9日目   9日目   1日目   19日目  
            詳細タイプ スクリューキャップ付標準セル - - - -
            外形寸法(mm) 12.5×12.5×58(光路長:10) - - - -

            スクリューキャップ付標準セルのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            最近見た商品

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

            閉じる

            比較リスト