(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準セル PSK-10

通常単価(税別)
5,141円
税込単価
5,655円

分析・検査用のセル・キュベット【商品仕様】・タイプ 4面透明 ・光路×幅×高さ...

詳細情報を確認する

型番

3-316-0178 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-316-0178

1個

5,141( 5,655円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

分析・検査用のセル・キュベット
【商品仕様】
・タイプ 4面透明
・光路×幅×高さ 10×10×45㎜
・タイプ ハイグレード

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

標準セル PSK-10の型番3-316-0178のページです。
型番3-316-0178に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準セル PSK-10

標準セル PSK-10

    ミクロセル UV-3

    ミクロセル UV-3

      ミクロセル UV-1

      ミクロセル UV-1

        マッチング・セル(2面透明)

        マッチング・セル(2面透明)

          石英ガラスセル CC-10

          石英ガラスセル CC-10

            標準セル Q-10

            標準セル Q-10

              ミクロセル UV-5

              ミクロセル UV-5

                石英セルマッチングキット

                石英セルマッチングキット

                  石英ガラスセル CC-50

                  石英ガラスセル CC-50

                    マッチング・セル(2面透明) AUV10-4

                    マッチング・セル(2面透明) AUV10-4

                      ヘルマ(R)石英セル スタンダード

                      ヘルマ(R)石英セル スタンダード

                        ガラスセル 容量 3.5mL

                        ガラスセル 容量 3.5mL

                          メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン ケニス ケニス アズワン アズワン
                          通常価格 5,141円 25,656円 27,116円 26,600円 8,039円 6,305円 26,000円 26,837円 25,026円 38,800円 20,805円 3,400円
                          通常出荷日 8日目   9日目   9日目   7日目   4日目   4日目   11日目   1日目   14日目   34日目   1日目   1日目  

                          分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました