(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リバマット

型番:3-767-0100
リバマット リバマット HRW-476T

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,711円
税込単価
9,582円

【特長】・剥離タイプの抗菌剤入り粘着フロアマットです。弱粘着タイプです・抗菌剤...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエチレン

型番

3-767-0100 解除

Loading...

カタログを表示

3-767-0100の仕様・寸法情報

商品タイプエントランスマット形状シートタイプ
その他-サイズ(mm)470×780
材質ポリエチレンライトグリーン(フレームはグリーン)
仕様-品番HRW-476T
内容量30枚×1マット - -

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
その他
サイズ(mm)
仕様
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-767-0100

エントランスマット
シートタイプ
-
470×780
ライトグリーン(フレームはグリーン)
-
HRW-476T
30枚×1マット

1個

8,711( 9,582円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・剥離タイプの抗菌剤入り粘着フロアマットです。弱粘着タイプです
・抗菌剤入りのフロアマット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リバマットの型番3-767-0100のページです。
型番3-767-0100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リバマット

リバマット

    テラモト ケミタングル ハード 灰 1200×1800

    テラモト ケミタングル ハード 灰 1200×1800

      東京硝子 除菌マット エレガ 0701-57-29-01

      東京硝子 除菌マット エレガ 0701-57-29-01

        600x 900mm 粘着足ふきマット(30枚x10組) EA997RE-21A

        600x 900mm 粘着足ふきマット(30枚x10組) EA997RE-21A

          粘着クリーンマット フレーム 600mm×1200mm用

          粘着クリーンマット フレーム 600mm×1200mm用

            テラモト ケミタングル ハード 灰 600×900

            テラモト ケミタングル ハード 灰 600×900

              吸油マット用ベース

              吸油マット用ベース

                テラモト ケミタングル ハード 緑 600×900

                テラモト ケミタングル ハード 緑 600×900

                  粘着マットシートG 600×900・600×1200mm

                  粘着マットシートG 600×900・600×1200mm

                    東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 0985-57-29-23

                    東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 0985-57-29-23

                      700x 850mm 吸水・吸油マット(3枚)

                      700x 850mm 吸水・吸油マット(3枚)

                        足腰マット ジョイントタイプ固定用シート

                        足腰マット ジョイントタイプ固定用シート

                          ADCLEAN マット(レギュラ-粘着) ブルー 600×1200mm

                          ADCLEAN マット(レギュラ-粘着) ブルー 600×1200mm

                            メーカー ケニス テラモト 東京硝子器械 エスコ トラスコ中山 テラモト エスコ テラモト テラモト 東京硝子器械 エスコ カーボーイ ガードナー
                            通常価格 8,711円 77,472円 22,317円 19,580円 25,724円 20,559円 14,480円 22,439円 22,000円 13,877円 6,800円 900円 35,093円
                            通常出荷日 4日目~   7日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目~   当日出荷可能 7日目   8日目   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            材質 ポリエチレン - - - - - - - - - - - -

                            リバマットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            靴の埃、汚れ取り
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/05
                            クリーンルームの前室に入室する前に敷いている。

                            粘着力は強すぎず、弱すぎず、丁度良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-767-0101
                            3-767-0105
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 形状 その他 サイズ
                            (mm)
                            仕様 品番 内容量

                            9,701円

                            ( 10,671円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            エントランスマットシートタイプ-600×900ライトグリーン(フレームはグリーン)-HRW-696T30枚×1マット

                            14,258円

                            ( 15,684円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            --オプション570×880(1面)グリーン470×780mm用フレーム--
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 形状 その他 サイズ
                            (mm)
                            仕様 品番 内容量

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト