(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブロックスノコ エコピンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブロックスノコ エコピンク【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,800円
税込単価
10,780円

【特長】・ジョイントを使い必要なサイズに応じて連結できるブロックタイプのスノコ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 全長(mm):
    444

型番

3-334-0471 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-334-0471

1パック

4個入り

9,800( 10,780円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジョイントを使い必要なサイズに応じて連結できるブロックタイプのスノコです。
・丈夫で割れにくく、表面はノンスリップ加工しています。
・ブロックタイプで連結自在
【商品仕様】
・カラー ピンク
・入数 4枚組
・大きさ 297×444×50㎜(1枚あたり)
・材質 PP 帯電防止剤入 防炎加工 ジョイント付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブロックスノコ エコピンクの型番3-334-0471のページです。
型番3-334-0471に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブロックスノコ エコピンク

ブロックスノコ エコピンク

    ミヅシマ ストレートスノコ#180D 600X1806mm ピンク

    ミヅシマ ストレートスノコ#180D 600X1806mm ピンク

      ミヅシマ ストレートスノコ#105D 600X1056mm

      ミヅシマ ストレートスノコ#105D 600X1056mm

        ミヅシマ ストレートスノコ#180D 600X1806mm 青

        ミヅシマ ストレートスノコ#180D 600X1806mm 青

          ミヅシマ ストレートスノコ#95D 600X956mm 青

          ミヅシマ ストレートスノコ#95D 600X956mm 青

            ミヅシマ ストレートスノコ#115D 600X1156mm 青

            ミヅシマ ストレートスノコ#115D 600X1156mm 青

              ミヅシマ ストレートスノコ#105D 600X1056mm 青

              ミヅシマ ストレートスノコ#105D 600X1056mm 青

                ミヅシマ ストレートスノコ#105D 600X1056mm 緑

                ミヅシマ ストレートスノコ#105D 600X1056mm 緑

                  ミヅシマ ストレートスノコ#115D 600X1156mm 緑

                  ミヅシマ ストレートスノコ#115D 600X1156mm 緑

                    ミヅシマ パレスチェッカー 300×300×13mm ピンク

                    ミヅシマ パレスチェッカー 300×300×13mm ピンク

                      (スノコ) システムスノコ スロープ縁

                      (スノコ) システムスノコ スロープ縁

                        EPスノコ

                        EPスノコ

                          グランドチェッカー

                          グランドチェッカー

                            メーカー ケニス ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 山崎産業 アズワン ミヅシマ工業
                            通常価格 9,800円 26,139円 16,535円 26,140円 15,680円 18,249円 14,532円 16,535円 18,249円 1,080円 1,125円 7,153円 763円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - その他
                            全長(mm) 444 1806 1056 1806 956 1156 1056 1056 1156 300 - - 300

                            ブロックスノコ エコピンクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました