(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトモップ(伸縮式) CL60(幅60㎝)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ライトモップ(伸縮式) CL60(幅60㎝)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,126円
税込単価
18,839円

【特長】・専用のダスターをセットして使用するタイプのモップです。 ・柄は使いや...

詳細情報を確認する

型番

3-334-0152 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-334-0152

1個

17,126( 18,839円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用のダスターをセットして使用するタイプのモップです。
・柄は使いやすい長さに調節することができます。
【商品仕様】
・大きさ 606×100×890~1485㎜
・材質 ヘッド・柄/アルミ ジョイント/ナイロン グリップ/特殊ポリエチレン
・付属 ダスター(70枚入)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトモップ(伸縮式) CL60(幅60㎝)の型番3-334-0152のページです。
型番3-334-0152に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライトモップ(伸縮式) CL60(幅60㎝)

ライトモップ(伸縮式) CL60(幅60㎝)

    ライトモップ(伸縮式) CL45(幅45㎝)

    ライトモップ(伸縮式) CL45(幅45㎝)

      ライトモップ 伸縮柄タイプ

      ライトモップ 伸縮柄タイプ

        ライトモップ グリップタイプ

        ライトモップ グリップタイプ

          ライトモップ 黒パイプ柄タイプ

          ライトモップ 黒パイプ柄タイプ

            体育館モップ 45cm・60cm・75cm・90cm

            体育館モップ 45cm・60cm・75cm・90cm

              ライトモップ2 プッシュタイプ

              ライトモップ2 プッシュタイプ

                ベルクリン(R)モップ

                ベルクリン(R)モップ

                  テラモト ニューハイプラモップ(糸付) 24cm

                  テラモト ニューハイプラモップ(糸付) 24cm

                    TCTグリーンモップV-1

                    TCTグリーンモップV-1

                      グランドブラシ(PETタイプ)

                      グランドブラシ(PETタイプ)

                        テラモト ニューダンディモップ(糸付) 24cm

                        テラモト ニューダンディモップ(糸付) 24cm

                          テラモト ニュー自在ホーキ 30cm

                          テラモト ニュー自在ホーキ 30cm

                            メーカー ケニス ケニス テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト アズワン テラモト アズワン 山崎産業 テラモト テラモト
                            通常価格 17,126円 15,443円 6,902円 6,697円 7,201円 4,457円 5,873円 1,670円 2,181円 4,200円 19,166円 2,473円 1,532円
                            通常出荷日 11日目   8日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   2日目  

                            ライトモップ(伸縮式) CL60(幅60㎝)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            モップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました